??
CAD-Modellauswahl
K1124.5206
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1124 - Arretierbolzen mit T-Griff
Stückliste
K1124.5206
BESTKIPP
Bestellnummer
K1124.5206
POS
Position
MATERIAL
Materiał
Stahl
FARBE
Farbe
schwarz
FORM
Form
A
D
Durchmesser
6 mm
D1
Gewinde
M12X1,5
A
Abstand
50 mm
B
Breite
15.5
L
Länge
58 mm
L1
Länge
20 mm
L2
Länge
8 mm
L3
Länge
17 mm
H
Höhe
6 mm
SW1
Schlüsselweite
14 mm
SW2
Schlüsselweite
-
F
F x 30°
1.8 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
6 N
F2
Federkraft Ende F1 ca. N
14 N
GEW
Gewicht ca.
0.0334 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245257010
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions